chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
WSC4.4T-P7X3-5-PSG4M/TEL
ID de la commande 6631251
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
27,17 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSC4.4T-P7X3-5-PSG4M/TEL
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.6
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
PVC
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Total de l'article
27,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support