chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.5T-3.1/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC4.5T-3.1/TEL
ID de la commande 6631276
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
3.1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
60
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.5T-3.1/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3.1
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
15,18 €
Total de l'article
15,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support