chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.5T-6-RSC4.5T/TXO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
RKC4.5T-6-RSC4.5T/TXO
ID de la commande 6631674
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
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
4.8
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
6
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
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
33,99 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.5T-6-RSC4.5T/TXO
Total de l'article
33,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support