chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKGS3M-27.5/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
PKGS3M-27.5/TEL
ID de la commande 6631930
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.2
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
27.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
27.5
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGS3M-27.5/TEL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
83,16 €
Total de l'article
83,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support