chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKSV4.4T-50-RKSV4.4T/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PP-EPDM Rallonge
RKSV4.4T-50-RKSV4.4T/TFW
ID de la commande 6632192
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Blanc
Diamètre du câble (mm)
4.4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
50
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PP-EPDM
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
PP-EPDM
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKSV4.4T-50-RKSV4.4T/TFW
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
174,94 €
Total de l'article
174,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support