chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSCV-RKCV5500-10M/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour application RFID dans la plage agro-alimentaire Rallonge
RSCV-RKCV5500-10M/S2500
ID de la commande 6633195
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
RFID
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Blanc
Diamètre du câble (mm)
8
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PP-EPDM
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-35
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PP-EPDM
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
197,23 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCV-RKCV5500-10M/S2500
Total de l'article
197,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support