chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSC4T-2.5/TXO3700 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
RSC4T-2.5/TXO3700
ID de la commande 6633272
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Résistant aux étincelles de soudage
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
6.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC4T-2.5/TXO3700
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
13,64 €
Total de l'article
13,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support