chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC4T-3.5/TXO3700 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RSC4T-3.5/TXO3700
ID de la commande 6633273
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Résistant aux étincelles de soudage
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
6.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3.5
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
3.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,06 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC4T-3.5/TXO3700
Total de l'article
16,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support