chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKW4M-0.15-PSG4M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR Extension Cable
PKW4M-0.15-PSG4M/TXL
ID de la commande 6633378
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, version coudée
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
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
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW4M-0.15-PSG4M/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.15
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
15,07 €
Total de l'article
15,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support