chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSV4.5T-5-RSSV4.5T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RSSV4.5T-5-RSSV4.5T/TXL
ID de la commande 6633531
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
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
5.7
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
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
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
51,15 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSV4.5T-5-RSSV4.5T/TXL
Total de l'article
51,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support