chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC4T-6/TXL1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soudure Câble de raccordement
WKC4T-6/TXL1001
ID de la commande 6633713
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Résistant aux étincelles de soudage
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
41,14 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4T-6/TXL1001
Total de l'article
41,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support