chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.4T-20-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
RKC4.4T-20-RSC4.4T/TXO3700
ID de la commande 6633726
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Résistant aux étincelles de soudage
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
20
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
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-20-RSC4.4T/TXO3700
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
64,13 €
Total de l'article
64,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support