chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.441T-25/TXB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RKC4.441T-25/TXB
ID de la commande 6633961
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
25
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
25
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
52,91 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.441T-25/TXB
Total de l'article
52,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support