chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKS4T-11-RSS4T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
RKS4T-11-RSS4T/TXL
ID de la commande 6634269
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5
Homologations
CE, cULus, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
11
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
11
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4T-11-RSS4T/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
58,63 €
Total de l'article
58,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support