chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXL3400 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
WKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXL3400
ID de la commande 6634364
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
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
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXL3400
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
19,03 €
Total de l'article
19,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support