chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKW4M-P7X2-10-RSC4.4T/TXO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
PKW4M-P7X2-10-RSC4.4T/TXO
ID de la commande 6634532
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
LED
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, version coudée
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
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
10
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
37,73 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW4M-P7X2-10-RSC4.4T/TXO
Total de l'article
37,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support