chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.5T-0.5-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung Verbindungsleitung
RKC4.5T-0.5-RSC4.5T/TEY2501
ID de la commande 6634562
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
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.5T-0.5-RSC4.5T/TEY2501
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
29,62 €
Total de l'article
29,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support