chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG3.201M-7/TXB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKG3.201M-7/TXB
ID de la commande 6634614
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Diamètre du câble (mm)
4.4
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
7
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
2
Section du conducteur (mm²)
0.5
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
PKG3.201M-7/TXB
7
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
16,39 €
Total de l'article
819,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support