chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKSV8T-25/TEG1023 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Câble de raccordement
RKSV8T-25/TEG1023
ID de la commande 6634689
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
6.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKSV8T-25/TEG1023
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
114,61 €
Total de l'article
114,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support