chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL
ID de la commande 6634812
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, Ø 8 mm, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.7
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
50
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.7
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
18,16 €
Total de l'article
18,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support