chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
RKS4.4T-30/TEB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Câble de raccordement
RKS4.4T-30/TEB
ID de la commande 6634954
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS4.4T-30/TEB
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
107,80 €
Total de l'article
107,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support