chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKCV8T-50/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Anschlussleitung
RKCV8T-50/TFW
ID de la commande 6634995
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Blanc
Diamètre du câble (mm)
5.2
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
50
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PP-EPDM
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKCV8T-50/TFW
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
PP-EPDM
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
261,65 €
Total de l'article
261,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support