chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.4T-17-RSC4.4T/TXY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC4.4T-17-RSC4.4T/TXY
ID de la commande 6635011
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
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
17
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
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-17-RSC4.4T/TXY
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
17
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
44,77 €
Total de l'article
44,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support