chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PKG3M-50/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Câble de raccordement
PKG3M-50/TXL
ID de la commande 6635286
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.1
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
50
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG3M-50/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
50
Matériel de ligne
PUR
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
78,98 €
Total de l'article
78,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support