chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKGV3M-5/TEG1023 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Câble de raccordement
PKGV3M-5/TEG1023
ID de la commande 6635444
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKGV3M-5/TEG1023
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
14,60 €
Total de l'article
14,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support