chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Welding Spark Resistant Actuator and Sensor Cable Extension Cable
RKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3701
ID de la commande 6635672
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Résistant aux étincelles de soudage
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Diamètre du câble (mm)
5.6
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
4.5
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
4.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
28,82 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-4.5-RSC4.4T/TXO3701
Total de l'article
28,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support