chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG4M-6-PSG3M/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
PKG4M-6-PSG3M/TEY
ID de la commande 6635770
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 × 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
21,01 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4M-6-PSG3M/TEY
Total de l'article
21,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support