chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
RSSD-RSSD-4422-55M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSSD-RSSD-4422-55M
ID de la commande 6635888
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
Liste UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
55
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
55
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD-RSSD-4422-55M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
288,09 €
Total de l'article
288,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support