chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKC4.5T-50-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version standard Rallonge
WKC4.5T-50-RSC4.5T/TEY2501
ID de la commande 6635925
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
50
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
50
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.5T-50-RSC4.5T/TEY2501
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
270,05 €
Total de l'article
270,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support