chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC12T-12-RSC12T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC12T-12-RSC12T/TXL
ID de la commande 6635933
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
12
Nombre de pôles
12
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
12
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
92,07 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC12T-12-RSC12T/TXL
Total de l'article
92,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support