chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKG4M-7.5-PSG3M/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
PKG4M-7.5-PSG3M/TXL
ID de la commande 6636008
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.1
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
7.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
7.5
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4M-7.5-PSG3M/TXL
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
22,00 €
Total de l'article
22,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support