chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSWS4M-0.6-PSWS4M/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
PSWS4M-0.6-PSWS4M/TEL
ID de la commande 6636108
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, version coudée
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.4
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSWS4M-0.6-PSWS4M/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
29,92 €
Total de l'article
29,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support