chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.4T-8-RSC4.4T/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Rallonge
RKC4.4T-8-RSC4.4T/TXG
ID de la commande 6636171
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
gris
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
8
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
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
28,16 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-8-RSC4.4T/TXG
Total de l'article
28,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support