chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC8.800T-60/TEL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC8.800T-60/TEL
ID de la commande 6636226
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
5.7
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
60
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC8.800T-60/TEL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
60
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
178,42 €
Total de l'article
178,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support