chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSC4.5T-2-RSC4.5T/TXY3013 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RSC4.5T-2-RSC4.5T/TXY3013
ID de la commande 6636505
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
Jaune
Diamètre du câble (mm)
5.5
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
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
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC4.5T-2-RSC4.5T/TXY3013
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
27,83 €
Total de l'article
27,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support