chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSGS4M-PKGS4M-4426-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
PSGS4M-PKGS4M-4426-1M
ID de la commande 6636599
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.9
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Matériau écrou/vis de serrage B
fonte de zinc
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS4M-PKGS4M-4426-1M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
27,06 €
Total de l'article
27,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support