chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RJ45S-RJ45S-4426-15M
ID de la commande 6636635
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
100,21 €
Total de l'article
100,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.9
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S-RJ45S-4426-15M