chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSGS4M-PSGS4M-4426-2.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Câble de raccordement
PSGS4M-PSGS4M-4426-2.5M
ID de la commande 6636686
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 × 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 × 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Matériau écrou/vis de serrage B
fonte de zinc
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2.5
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
34,32 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS4M-PSGS4M-4426-2.5M
Total de l'article
34,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support