chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSD-FKSDD-4422-4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSSD-FKSDD-4422-4M
ID de la commande 6636964
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Femelle, M12 x 1
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
Liste UL
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD-FKSDD-4422-4M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
62,37 €
Total de l'article
62,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support