chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WSSD-RJ45S-4422-20M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
WSSD-RJ45S-4422-20M
ID de la commande 6637405
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
CE, UKCA, UL
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
20
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSSD-RJ45S-4422-20M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
118,80 €
Total de l'article
118,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support