chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXL3230 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
WKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXL3230
ID de la commande 6637517
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.6
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
250
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TXL3230
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
16,94 €
Total de l'article
16,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support