chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG4M-1.5/TXL3220 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR Anschlussleitung
PKG4M-1.5/TXL3220
ID de la commande 6637804
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation, Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1.5
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
1.5
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKG4M-1.5/TXL3220
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
10,59 €
Total de l'article
10,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support