chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4T-1.5-RSC4T/TEY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
RKC4T-1.5-RSC4T/TEY
ID de la commande 6638313
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
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.3
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4T-1.5-RSC4T/TEY
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
14,85 €
Total de l'article
14,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support