chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSD-PSGS4M-4422-40M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSSD-PSGS4M-4422-40M
ID de la commande 6638491
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
CE, UKCA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
40
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD-PSGS4M-4422-40M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
40
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
215,93 €
Total de l'article
215,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support