chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC4.4T-1/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RKC4.4T-1/TXG
ID de la commande 6638879
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
gris
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1
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
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC4.4T-1/TXG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
12,32 €
Total de l'article
12,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support