chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKC4.4T-7/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
WKC4.4T-7/TXG
ID de la commande 6638883
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
4.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
7
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
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKC4.4T-7/TXG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
7
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
20,02 €
Total de l'article
20,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support