chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSDV-RSSDV-4422-15M/TFW | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Hygiène et zones humides dans l’industrie alimentaire
RSSDV-RSSDV-4422-15M/TFW
ID de la commande 6639096
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données, Environnements de lavage (agroalimentaire)
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Blanc
Diamètre du câble (mm)
6.5
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSDV-RSSDV-4422-15M/TFW
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
107,69 €
Total de l'article
107,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support