chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Login
RSSD-PSWS4M-4426-0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSSD-PSWS4M-4426-0.3M
ID de la commande 6639241
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.9
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSD-PSWS4M-4426-0.3M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
30,91 €
Total de l'article
30,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support