chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
RJ45S-4426-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Câble de raccordement
RJ45S-4426-5M
ID de la commande 6639278
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.9
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S-4426-5M
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
40,26 €
Total de l'article
40,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support