chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de protection PUR
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
ID de la commande 6915792
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
2 x connecteurs femelles, M12 x 1, Droit, Codage B
Connecteur B
Connecteur mâle, D-Sub, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.2
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
9
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Version
distributeur Y à câble
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKSW-D9-RKSW-451-0.5M-0.5M
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
111,90 €
Total de l'article
111,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support